Prolunga SUS SEX40-150

Prolunga SUS SEX40-150

Extension bar featuring durability and rust resistance.
[Features]
· 12.7 mm drive with 150 mm length.
· Material adopts precipitation hardened stainless steel.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as marine development, plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEX40-150

Codice componente
SEX40-150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

88.83 €

3 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Extension Bar Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Joint type Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150

Si trova sulla pagina di Prolunga SUS SEX40-150, il codice articolo è il seguente: SEX40-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEX40-150.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico