Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 58 | 33 | 48 | 13 | 14 | |
40.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 58 | 33.5 | 48 | 14 | 16 | |
40.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 21 | 58 | 36 | 48 | 15 | 18 | |
40.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 22 | 58 | 37.5 | 48 | 15 | 18 | |
41.49 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 23 | 58 | 39 | 48 | 15 | 20 | |
41.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 24 | 58 | 40 | 48 | 17 | 20 | |
41.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 26 | 58 | 42.5 | 48 | 17 | 22 | |
41.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 27 | 58 | 45 | 48 | 17 | 22 | |
42.05 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 28 | 58 | 48 | 48 | 17 | 22 | |
41.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 29 | 58 | 48 | 48 | 17 | 22 | |
41.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 58 | 49.0 | 50 | 17 | 25 | |
43.00 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 32 | 65 | 52.5 | 50 | 21 | 25 | |
45.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 33 | 65 | 53.0 | 50 | 23 | 25 | |
45.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 34 | 65 | 54 | 50 | 23 | 25 | |
46.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 35 | 65 | 55 | 52 | 23 | 25 | |
47.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | 65 | 57 | 54 | 23 | 30 | |
49.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 38 | 70 | 58.0 | 55 | 25 | 30 | |
53.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 41 | 70 | 62.0 | 55 | 25 | 35 | |
65.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 46 | 75 | 69 | 55 | 27 | 35 | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 78 | 74 | 55 | 30 | 38 | |
96.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 54 | 78 | 78 | 55 | 30 | 41 | |
94.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 55 | 78 | 80 | 55 | 30 | 41 | |
139.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 58 | 78 | 84.0 | 55 | 30 | - | |
147.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 60 | 80 | 87.0 | 55 | 30 | - | |
151.96 € | 1 | 9 giorni | 63 | 82 | 90 | 60 | 36.5 | - | ||
119.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 65 | 85 | 90 | 60 | 38.5 | - | |
166.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 67 | 87 | 97 | 60 | 38.5 | - | |
167.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 70 | 90 | 100 | 60 | 41.5 | - | |
181.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 71 | 90 | 101.0 | 60 | 42.0 | - | |
197.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 75 | 95 | 104 | 60 | 42.0 | - | |
232.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 77 | 97 | 107 | 60 | 43 | - | |
236.34 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 80 | 100 | 111 | 60 | 43 | - | |
267.53 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 85 | 105 | 118 | 60 | 46 | - | |
315.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 90 | 110 | 124 | 60 | 49 | - | |
371.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 95 | 115 | 130 | 60 | 52 | - |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali