• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Adattatore per bussola a percussione NA812

Adattatore per bussola a percussione NA812

Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA812

Codice componente
NA812
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

95.87 €

3 giorni 49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Adapter Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Joint type Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 80

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA812, il codice articolo è il seguente: NA812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA812.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico