Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
401
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 312.5 | Handle Type ° | Offset |
Si trova sulla pagina di Manico offset 401, il codice articolo è il seguente: 401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 401.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali