• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Manico per giravite 411

Manico per giravite 411
  • Sconto volumi elevati

Socket wrench with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Total length: 500 mm.
· The square drive is refracted by 90° in either left or right around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle.
· 19.0 mm drive.
· Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

411

Codice componente
411
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

98.23 €

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Handle Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 500 Handle Type ° Spinner

Si trova sulla pagina di Manico per giravite 411, il codice articolo è il seguente: 411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 411.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico