Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3D-08 |
3D-10 |
3D-11 |
3D-12 |
3D-13 |
3D-14 |
3D-14.5 |
3D-15 |
3D-16 |
3D-17 |
3D-17.5 |
3D-18 |
3D-19 |
3D-21 |
3D-22 |
3D-23 |
3D-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 26 | 11.7 | 17 | 6 | 7 | |
6.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 14.7 | 17 | 7 | 8 | |
6.49 € | 1 | 9 giorni | 11 | 26 | 15.7 | 17 | 8 | 9 | ||
5.95 € 2.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 12 | 26 | 17 | 18 | 8 | 10 | ||
6.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 27 | 18.5 | 18 | 9 | 10 | |
6.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14 | 27 | 19.5 | 18 | 9 | 11 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14.5 | 27 | 20 | 18 | 9 | 11 | |
7.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 29 | 21 | 18 | 10 | 11 | |
7.17 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 29 | 22 | 19 | 10 | 14 | |
7.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 30 | 23.0 | 19 | 11 | 14 | |
7.56 € | 1 | 9 giorni | 17.5 | 30 | 24 | 19 | 11 | 14 | ||
7.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 18 | 32 | 24.5 | 21 | 12 | 15 | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 32 | 26 | 21 | 13 | 16 | |
8.03 € | 1 | 9 giorni | 21 | 32 | 28 | 22.5 | 13 | 18 | ||
8.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 22 | 33 | 30 | 23.5 | 14 | 18 | |
8.98 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 23 | 33 | 31 | 25.5 | 14 | 20 | |
8.05 € 5.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 24 | 34 | 32 | 25.5 | 15 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali