Bussole (6 punte) 2S

Bussole (6 punte) 2S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Compact socket that is ideal for work in narrow places.
[Features]
· Insertion angle: 6.35 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Compact design that's convenient for work in narrow areas.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2S-03
2S-04
2S-05
2S-06
2S-07
2S-08
2S-09
2S-4.5
2S-5.5
2S-10
2S-11
2S-12
2S-13
2S-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

6.27 €

1 Disponibile 5 giorni 32161332.0

6.29 €

1 Disponibile 9 giorni 4217.01343

5.82 €

4.48 €

1 Stesso giorno

Stock

5228.01354

6.50 €

1 Disponibile 5 giorni 62291354.5

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 72211.01365

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 82211.41367

6.60 €

1 Disponibile 9 giorni 92213.51367

6.29 €

1 Disponibile 9 giorni 4.5217.01343.5

6.50 €

1 Disponibile 8 giorni 5.5228.51354

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1023.514.01378

6.60 €

1 Disponibile 9 giorni 1123.5151379

6.69 €

1 Disponibile 9 giorni 1223.516.514.5810

7.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1323.51816.01010

7.25 €

1 Disponibile 9 giorni 1423.519171011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Supporto tecnico