• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussole (6 punte) 6S

Bussole (6 punte) 6S
  • Sconto volumi elevati

Socket actively used for maintenance work with large machines and cars.
[Features]
· Insertion angle: 19 mm.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery and cars.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6S-17
6S-18
6S-19
6S-21
6S-22
6S-23
6S-24
6S-26
6S-27
6S-29
6S-30
6S-32
6S-35
6S-36
6S-38
6S-41
6S-46
6S-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

18.09 €

Disponibile 3 giorni 175026341314

18.13 €

Disponibile 3 giorni 185027341315

18.16 €

Disponibile 3 giorni 195028341416

18.16 €

Disponibile 3 giorni 215030341518

18.30 €

Disponibile 3 giorni 225232341518

18.33 €

Disponibile 3 giorni 235233341620

18.33 €

Disponibile 3 giorni 245234.0341720

19.55 €

Disponibile 3 giorni 265337351922

19.65 €

Disponibile 3 giorni 275338361922

21.81 €

Disponibile 3 giorni 295640372122

22.05 €

Disponibile 3 giorni 305642392125

22.22 €

3 giorni 325644402125

24.69 €

3 giorni 355848402325

24.72 €

3 giorni 365850402430

27.00 €

Disponibile 3 giorni 386052.5432530

31.48 €

Disponibile 3 giorni 416355.5442735

36.55 €

3 giorni 466562.0453035

42.89 €

3 giorni 507067.5483238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico