Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
168
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1 | Overall length (L dimension)(mm) | 77 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 49 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 168, il codice articolo è il seguente: 168.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 168.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali