Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
68
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 31.6 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 22 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 68, il codice articolo è il seguente: 68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 68.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali