Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3D-10L |
3D-12L |
3D-13L |
3D-14L |
3D-15L |
3D-16L |
3D-17L |
3D-18L |
3D-19L |
3D-21L |
3D-22L |
3D-24L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 54 | 14.7 | 17 | 8 | 8.5 | |
12.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 54 | 18 | 18 | 9 | 10 | |
13.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 54 | 19 | 19 | 9 | 10.5 | |
13.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 54 | 20 | 20 | 10 | 11 | |
13.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 54 | 21 | 21 | 10 | 11 | |
13.94 € | 1 | 9 giorni | 16 | 54 | 22 | 22 | 11 | 14 | ||
14.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 17 | 54 | 24 | 24 | 11 | 14.5 | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 54 | 25.0 | 25 | 13 | 15 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 19 | 54 | 26 | 26 | 13 | 16.2 | |
16.39 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 21 | 64 | 29 | 29 | 15 | 18 | |
17.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 22 | 64 | 30 | 30 | 15 | 18 | |
19.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 24 | 64 | 32 | 32 | 17 | 20 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali