• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola profonda (esag.) 3S

Bussola profonda (esag.) 3S
  • Sconto volumi elevati

Deep socket ideal for machine assembly, bicycle maintenance, etc.
[Features]
· Insertion angle: 9.5 mm.
· A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Demonstrates power in tightening nuts in deep areas and protruding bolts/nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3S-06L
3S-07L
3S-08L
3S-09L
3S-5.5L
3S-10L
3S-11L
3S-12L
3S-13L
3S-14L
3S-15L
3S-16L
3S-17L
3S-18L
3S-19L
3S-21L
3S-22L
3S-23L
3S-24L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

13.49 €

3 giorni 6549.31754.5

13.52 €

3 giorni 75410.71765

13.52 €

Disponibile 3 giorni 85411.71767

13.56 €

Disponibile 3 giorni 95412.61787

13.49 €

3 giorni 5.5548.81754

13.56 €

Disponibile 3 giorni 105414.71788

13.56 €

Disponibile 3 giorni 1154161799

13.63 €

Disponibile 3 giorni 12541817910

13.99 €

3 giorni 13541917910

14.06 €

3 giorni 145420181011

14.16 €

3 giorni 155421191011

14.41 €

3 giorni 165422201114

14.48 €

3 giorni 175424201114

16.00 €

3 giorni 185425.0211315

16.10 €

3 giorni 195426211316

16.43 €

Disponibile 3 giorni 216429231518

17.17 €

Disponibile 3 giorni 226430241518

18.18 €

3 giorni 236431261520

18.18 €

3 giorni 246432261720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico