Bussola punta cacciavite 2H-P

Bussola punta cacciavite 2H-P
  • Sconto volumi elevati
Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 6.35 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2H-P1
2H-P2
2H-P3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

8.28 €

1 Disponibile 9 giorni 49No.11327

8.50 €

1 Disponibile 9 giorni 49No.21327

8.67 €

1 Disponibile 9 giorni 51No.31524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Phillips (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4

Supporto tecnico