Bussola esagonale 2H

Bussola esagonale 2H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hex socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· A hexagonal socket for manual work with a 6.35-mm insertion angle.
· Changed to a knurled type.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2H-02
2H-03
2H-04
2H-05
2H-06
2H-07
2H-08
2H-2.5
2H-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2321312

7.08 €

1 Disponibile 9 giorni 3351313

7.08 €

1 Disponibile 5 giorni 4401318

7.11 €

1 Disponibile 5 giorni 5441322

7.16 €

1 Disponibile 5 giorni 6481526

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 7501528

7.17 €

5.09 €

1 Stesso giorno

Stock

8531527

6.85 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5321312

8.05 €

5.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10571730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Supporto tecnico