• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Set chiavi a tubo esagonali H3082

Set chiavi a tubo esagonali H3082

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Manual hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
· A standard set of hexagon socket x 8 and handle x 2.
· Metal case included.
· 10-piece set tool for manual work with a 9.5-mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H3082

Codice componente
H3082
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

127.09 €

Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set Product Application For handwork/joint for handwork type Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hex/joints/Phillips (+)/slotted (-) for Hexagon socket head bolt Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 / 6 Sq. / No. 2 Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo esagonali H3082, il codice articolo è il seguente: H3082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3082.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico