Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BJ20
Single Product/Set Classification | Articolo singolo giunto universale | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Overall length (L dimension)(mm) | 32 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 14 |
Si trova sulla pagina di Giunto sferico BJ20, il codice articolo è il seguente: BJ20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BJ20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali