Registrati
Configura
  • Stock
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
  • Bussola esagonale lunga 2H-L

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 8 candidati non definiti.
      Quantità:

      Informazioni sul prodotto

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli

      Width across flat dimension (S Measurement)

      Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)

      (mm)

      Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons

      (mm)

      Shaft length (A measurement) hexagon only

      (mm)

      Quantità minima d'ordine
      3
      13
      6
      78
      1 pezzi
      4
      13
      6
      78
      1 pezzi
      5
      13
      8
      78
      1 pezzi
      6
      15
      8
      78
      1 pezzi
      7
      15
      8
      76
      1 pezzi
      8
      15
      -
      74
      1 pezzi
      2.5
      13
      6
      80
      1 pezzi
      10
      17
      -
      73
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      10.94 €
      ( 13.02 € )
      6 giorni lavorativi
      10.99 €
      ( 13.08 € )
      6 giorni lavorativi
      11.05 €
      ( 13.15 € )
      6 giorni lavorativi
      11.16 €
      ( 13.28 € )
      6 giorni lavorativi
      9.98 €6.39 €
      ( 7.60 € )
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
      10.05 €6.53 €
      ( 7.77 € )
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
      10.92 €
      ( 12.99 € )
      6 giorni lavorativi
      10.89 €6.64 €
      ( 7.90 € )
      Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      A socket with knurled outer periphery that allows the bolt to be easily turned by hand.
      [Features]
      · A long hexagonal socket for manual work with a 6.35-mm insertion angle.
      · Long type with an overall length of 10 mm.
      · Can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
      · Various strength-enhancing alloy elements are blended.
      · Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
      [Applications]
      · Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.