• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Bussola esagonale lunga 4H-L

Bussola esagonale lunga 4H-L
  • Sconto volumi elevati

A long type socket ideal for work in deep places.
[Features]
· Insertion angle: 12.7 mm.
· Long type with an overall length of 100 mm.
· Can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4H-03L
4H-04L
4H-05L
4H-06L
4H-07L
4H-08L
4H-10L
4H-12L
4H-14L
4H-17L
4H-19L
4H-22L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

14.98 €

Disponibile 3 giorni 32268

14.98 €

Disponibile 3 giorni 42268

15.01 €

Disponibile 3 giorni 52268

15.05 €

Disponibile 3 giorni 62268

15.15 €

3 giorni 72268

15.25 €

Disponibile 3 giorni 82268

16.18 €

3 giorni 102265

17.81 €

3 giorni 122265

18.76 €

Disponibile 3 giorni 142265

20.22 €

Disponibile 3 giorni 172562

24.06 €

Disponibile 3 giorni 192860

28.29 €

3 giorni 222860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For handwork Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Hex for Hexagon socket head bolt Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 100
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico