Set attrezzi 700SD (Codici componente)

Set attrezzi 700SD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A tool set with abundant contents that make it ideal for on-site maintenance.
[Features]
· V type 3-tier double-opening metal case.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability.
· With plastic trays on all levels.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

700SD

Codice componente
700SD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

694.87 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 195 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 53 Case color Verde Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 12000

Si trova sulla pagina di Set attrezzi 700SD, il codice articolo è il seguente: 700SD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 700SD.

Supporto tecnico