Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3ATX-E04 |
3ATX-E05 |
3ATX-E06 |
3ATX-E07 |
3ATX-E08 |
3ATX-E10 |
3ATX-E11 |
3ATX-E12 |
3ATX-E14 |
3ATX-E16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | 9 giorni | E4/E5/E6 | 18 | ||
9.22 € | 1 | 9 giorni | E4/E5/E6 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 9 giorni | E4/E5/E6 | 30 | ||
8.69 € | 1 | 9 giorni | E7/E8/E10 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 5 giorni | E7/E8/E10 | 30 | ||
10.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | E7/E8/E10 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 9 giorni | E11/E12/E14 | 30 | ||
10.28 € | 1 | 5 giorni | E11/E12/E14 | 35 | ||
10.67 € | 1 | 9 giorni | E11/E12/E14 | 40 | ||
10.67 € | 1 | 9 giorni | E16/E18 | 40 |
Loading...
Type (Shape) | Bussola a impatto | Tip shape / tamper-proof | Tipo a E | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Overall length (L dimension)(mm) | 30 | Maximum Outer Diameter (D Dimensions)(mm) | 19 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tip standards
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali