Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4ATX-E08 |
4ATX-E10 |
4ATX-E11 |
4ATX-E12 |
4ATX-E14 |
4ATX-E16 |
4ATX-E18 |
4ATX-E20 |
4ATX-E24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | E7/E8/E10 | 25 | 72 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E7/E8/E10 | 25 | 72 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | E11/E12/E14 | 25 | 72 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | E11/E12/E14 | 25 | 72 | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | E11/E12/E14 | 25 | 80 | |
13.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | E16/E18 | 25 | 75 | |
13.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | E16/E18 | 25 | 85 | |
13.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | E20/E24 | 26 | 120 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | E20/E24 | 28 | 135 |
Loading...
Type (Shape) | Bussola a impatto | Tip shape / tamper-proof | Tipo a E | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle | 12.7mm(1/2") | Overall length (L dimension)(mm) | 38 |
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali