Bussola Torx (tipo robusto) 4TX-T

Bussola Torx (tipo robusto) 4TX-T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Manual socket ideal for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4TX-T30
4TX-T40
4TX-T45
4TX-T50
4TX-T55
4TX-T60
4TX-T70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

14.80 €

1 9 giorni T30422290

13.88 €

8.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

T40422290

16.09 €

1 Disponibile 5 giorni T45422295

16.14 €

1 Disponibile 9 giorni T504222100

18.44 €

1 9 giorni T553922150

21.23 €

1 Disponibile 9 giorni T603922240

23.09 €

1 Disponibile 9 giorni T703625275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip shape / tamper-proof Tipo resistente con profilo a T Single Product/Set Classification Articolo singolo
Insertion Angle 12.7mm(1/2") Overall length (L dimension)(mm) 74

Supporto tecnico