Bussola Torx lunga (tipo a prova di manomissione) 3TX-THL

Bussola Torx lunga (tipo a prova di manomissione) 3TX-THL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Long, tamper-proof Torx socket.
[Features]
· Tamper-proof type (with countermeasures to prevent tampering or theft) Torx screw socket long type.
· Ideal for tightening/loosening Torx screws in recessed locations.
· 9.5 mm drive.
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TX-T20HL
3TX-T25HL
3TX-T27HL
3TX-T30HL
3TX-T40HL
3TX-T45HL
3TX-T50HL
3TX-T55HL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Shaft length (A measurement)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D Dimensions)
(mm)
Weight
(g)

15.53 €

9.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

T15/T20/T25981755

16.81 €

1 Disponibile 9 giorni T15/T20/T25981760

17.63 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T40981760

17.86 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T40961985

18.27 €

1 Disponibile 9 giorni T27/T30/T40961985

19.05 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T55961990

19.05 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T55961990

21.90 €

1 Disponibile 9 giorni T45/T50/T559522165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a bussola manuale Tip shape / tamper-proof Tipo antimanomissione a T Single Product/Set Classification Articolo singolo
Insertion Angle 9.5mm(3/8") Overall length (L dimension)(mm) 125

Supporto tecnico