Set chiavi a tubo W-510

Set chiavi a tubo W-510
  • Sconto volumi elevati
Abundant variation of socket wrenches to support precision work.
[Features]
· Dedicated foldable tool holder.
· A screwdriver-type handle and an extension bar are included.
· The sockets can also be stored in the tool holder for superior organization.
[Applications]
· A set consists of an array of sockets in 10 sizes ranging from 4 to 12 mm, which makes it also ideal as an on-board car tool set.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-510

Codice componente
W-510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.23 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.3
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 5.5 / 4.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Weight(g) 430

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo W-510, il codice articolo è il seguente: W-510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-510.

Supporto tecnico