Set chiavi a tubo W-511

Set chiavi a tubo W-511
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench set available in 6 sizes from 10 to 19 mm.
[Features]
· Convenient carrying case included.
· Insertion angle: 9.5 mm square (3/8" sq).
· Case size: 230 x 90 x 45 mm.
· Weight: 880 g.
[Applications]
· Ideal for deep locations as well if an extension bar and ratchet handle are combined.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-511

Codice componente
W-511
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

106.69 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Weight(g) 880

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo W-511, il codice articolo è il seguente: W-511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-511.

Supporto tecnico