Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEX40-075
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 75 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Si trova sulla pagina di Prolunga SUS SEX40-075, il codice articolo è il seguente: SEX40-075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEX40-075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali