Set bussole per chiavi a percussione AH4133 (Codici componente)

Set bussole per chiavi a percussione AH4133

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

An impact hexagon socket set with a tough metal case that adopts a satin finish tray.
[Features]
· Adopts a new metal case, a solid satin tray, and a handle from the "next generation tool series".
· Includes a ratchet handle with 72-tooth gears.
· Work efficacy is improved with the abundant 15-piece set of 12.7 mm insertion angles.
[Applications]
· Ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AH4133

Codice componente
AH4133
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

232.94 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente / giunti per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale/giunti per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 18

Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione AH4133, il codice articolo è il seguente: AH4133.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AH4133.

Supporto tecnico