Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NE60-100 |
NE60-150 |
NE60-200 |
NE60-250 |
NE60-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
45.36 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 | |
53.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 150 | |
63.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 200 | |
79.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | |
84.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 300 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 19 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 37 |
Configura
Proprietà di base
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali