Adattatore per bussola a percussione NA128

Adattatore per bussola a percussione NA128
  • Sconto volumi elevati
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA128

Codice componente
NA128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.57 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 38.1
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 38.1 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1-1/2
Overall length (L dimension)(mm) 83.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 71

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA128, il codice articolo è il seguente: NA128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA128.

Supporto tecnico