Adattatore per bussola a percussione NA43

Adattatore per bussola a percussione NA43
  • Sconto volumi elevati
Attachment tool that connects sockets and wrenches of differing insertion angles.
[Features]
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Extremely impact-resistant design.
· For impact wrenches and power tools.
· Concave 12.7 mm x Convex 9.5 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA43

Codice componente
NA43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.07 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 33 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA43, il codice articolo è il seguente: NA43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA43.

Supporto tecnico