Giunto cardanico a percussione NJ40

Giunto cardanico a percussione NJ40
Attachment for impact wrench that also allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· It tilts about 20 degrees, allowing work to be performed in complex spots where working in a straight line is impossible.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Insertion angle: 12.7 mm.
[Applications]
· For work in locations where height is restricted or obstacles are present.
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ40

Codice componente
NJ40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.94 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 85.5 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 34

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico a percussione NJ40, il codice articolo è il seguente: NJ40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ40.

Supporto tecnico