Manico per giravite 111

Manico per giravite 111
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench with 6.35 mm insertion.
[Features]
· The square drive is refracted by 90° in either left or right around the pin at the head of the handle as the center and can be used at any angle.
· Total length: 150 mm.
· Place the handle upright when turning quickly in temporary tightening, etc., and turn the handle to the side when performing final tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

111

Codice componente
111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.66 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 150 Handle Type ° Spinner

Si trova sulla pagina di Manico per giravite 111, il codice articolo è il seguente: 111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 111.

Supporto tecnico