Codice articolo del costruttore: 231
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 30.19 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
231
Single Product/Set Classification | Articolo singolo manico | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 250 | Handle Type ° | Spinner |
Si trova sulla pagina di Manico per giravite 231, il codice articolo è il seguente: 231.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali