Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4D-08 |
4D-09 |
4D-10 |
4D-11 |
4D-12 |
4D-13 |
4D-14 |
4D-14.5 |
4D-15 |
4D-16 |
4D-17 |
4D-17.5 |
4D-18 |
4D-19 |
4D-20 |
4D-21 |
4D-22 |
4D-23 |
4D-24 |
4D-25 |
4D-26 |
4D-27 |
4D-28 |
4D-29 |
4D-30 |
4D-31 |
4D-32 |
4D-33 |
4D-36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 35 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 9 | 35 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | |
7.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 35 | 15 | 22 | 10 | 8 | |
7.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 11 | 35 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | |
7.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 12 | 35 | 17.5 | 22 | 10 | 10 | |
7.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 13 | 35 | 18.8 | 22 | 10 | 11 | |
7.59 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14 | 35 | 20 | 22 | 12 | 11 | |
8.33 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 14.5 | 35 | 20.6 | 22 | 12 | 11 | |
8.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 15 | 35 | 22 | 21.5 | 12 | 11 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 16 | 36 | 23.0 | 22 | 12 | 14 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 17 | 37 | 24 | 23 | 13 | 14 | |
8.45 € | 1 | 7 giorni | 17.5 | 37 | 24 | 23 | 13 | 14 | ||
8.50 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 18 | 37 | 25.0 | 23 | 13 | 15 | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 38 | 26 | 24 | 14 | 16 | |
8.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 20 | 38 | 28 | 25 | 14 | 16 | |
8.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 21 | 39 | 29 | 25 | 15 | 18 | |
9.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 22 | 40 | 30 | 26 | 15 | 18 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 23 | 41 | 32 | 27 | 16 | 20 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 24 | 41 | 33 | 28 | 17 | 20 | |
11.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 25 | 43.5 | 34.0 | 28 | 19 | 22 | |
11.89 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 26 | 43.5 | 35 | 28 | 19 | 22 | |
11.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 27 | 43.5 | 36 | 29 | 19 | 22 | |
14.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 28 | 43.5 | 38 | 30 | 19 | 22 | |
14.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 29 | 43.5 | 39 | 31 | 19 | 22 | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 47 | 40 | 32 | 21 | 25 | |
16.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 31 | 47 | 42 | 34.5 | 21 | 25 | |
16.54 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 32 | 47 | 43 | 34.5 | 21 | 25 | |
21.10 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 33 | 47 | 44 | 35.5 | 21 | 25 | |
25.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 36 | 52 | 48 | 38 | 24 | 30 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali