Bussole (12 punte) 8D

Bussole (12 punte) 8D
  • Sconto volumi elevati
A socket wrench that is ideal for tightening/loosening hexagonal bolts/nuts with a double-hex structure.
[Features]
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
[Applications]
· Ideal for assembling and maintenance of large industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8D-27
8D-30
8D-32
8D-35
8D-36
8D-38
8D-41
8D-46
8D-50
8D-54
8D-55
8D-58
8D-60
8D-63
8D-65
8D-67
8D-70
8D-71
8D-75
8D-77
8D-80
8D-85
8D-90
8D-95
8D-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

54.31 €

1 Disponibile 9 giorni 276040461922380

54.98 €

1 Disponibile 5 giorni 306244482125455

56.29 €

1 Disponibile 9 giorni 326250502125-

65.30 €

1 Disponibile 9 giorni 356552522325600

67.16 €

1 Disponibile 5 giorni 366554542430-

68.07 €

1 Disponibile 6 giorni 386855552530700

78.29 €

1 Disponibile 9 giorni 417060602735-

90.09 €

1 Disponibile 9 giorni 467966663435-

106.63 €

1 Disponibile 7 giorni 508272723538-

131.06 €

1 Disponibile 9 giorni 5486787837411400

158.12 €

1 Disponibile 5 giorni 558680803741-

130.22 €

1 Disponibile 9 giorni 5889838338411500

136.79 €

1 Disponibile 9 giorni 6091858540--

162.29 €

1 Disponibile 9 giorni 6395898946-1900

180.20 €

1 Disponibile 5 giorni 6595909046--

202.38 €

1 Disponibile 9 giorni 67100939349-2000

227.26 €

1 Disponibile 9 giorni 70105979751--

236.71 €

1 Disponibile 9 giorni 71105989851-2300

257.05 €

1 Disponibile 9 giorni 7511010310353--

313.73 €

1 9 giorni 7711010610653-2800

336.62 €

1 Disponibile 9 giorni 8011511011056-3100

379.20 €

1 Disponibile 6 giorni 8512011711761-3700

399.98 €

1 Disponibile 9 giorni 9012512012063-3870

402.79 €

1 Disponibile 9 giorni 9513012612667-4320

424.85 €

1 Disponibile 9 giorni 100135132132711034660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1

Supporto tecnico