Adattatore per bussola 148

Adattatore per bussola 148
  • Sconto volumi elevati
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

148

Codice componente
148
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.28 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19.0 concave x 25.4 convex
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 60
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 38

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 148, il codice articolo è il seguente: 148.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 148.

Supporto tecnico