Codice articolo del costruttore: 770M
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 181.51 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
770M
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Esagonale doppio/Giunti | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 8 / 32 / 27 / 30 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Handle Type ° | Ratchet / Spinner | Ratchet Handle Full Length Type | Standard | Ratchet Mechanism | Claw catch method |
Number of Ratchet Teeth | 18 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 770M, il codice articolo è il seguente: 770M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 770M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali