Bussola profonda (doppio esagono) 4D

Bussola profonda (doppio esagono) 4D
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Long socket for hexagon bolt/nut tightening and loosening work with an overall length of 83 mm.
[Features]
· Deep socket for hand tool with 12.7 mm insertion angle.
· Double hexagonal subtense design which can easily access hex bolts and nuts.
· By minimizing subtense tolerance, rattling when inserting the bolt/nut has been decreased.
· Increases tightening efficiency, improves operability, and enables safe work.
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· It exerts power in tightening/loosening protruded bolt nuts.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4D-08L
4D-09L
4D-10L
4D-11L
4D-12L
4D-13L
4D-14L
4D-15L
4D-16L
4D-17L
4D-18L
4D-19L
4D-20L
4D-21L
4D-22L
4D-23L
4D-24L
4D-26L
4D-27L
4D-29L
4D-30L
4D-32L
4D-36L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

17.02 €

1 Disponibile 5 giorni 812.32297

17.07 €

1 Disponibile 5 giorni 913.52297

17.15 €

1 Disponibile 9 giorni 101522108

17.30 €

1 Disponibile 9 giorni 1116.222109

17.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1217.5221110

17.48 €

1 Disponibile 9 giorni 1318.8221111

17.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1420221211

20.14 €

1 Disponibile 9 giorni 1521221211

19.95 €

1 Disponibile 9 giorni 1623.0221214

18.89 €

1 Disponibile 6 giorni 1724231614

20.96 €

1 Disponibile 5 giorni 1825.0231615

21.41 €

1 Disponibile 9 giorni 1926241817

22.02 €

1 Disponibile 9 giorni 2028261816

22.16 €

1 Disponibile 9 giorni 2129261818

22.42 €

1 Disponibile 9 giorni 2230261818

24.93 €

1 Disponibile 9 giorni 2332281820

26.60 €

1 Disponibile 5 giorni 2433281820

30.21 €

1 Disponibile 5 giorni 2635302022

30.39 €

1 Disponibile 9 giorni 2736301822

34.06 €

1 Disponibile 5 giorni 2939312122

34.57 €

16.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3040342225

36.40 €

1 Disponibile 9 giorni 3243352225

50.25 €

1 Disponibile 5 giorni 3648382429

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 83

Supporto tecnico