Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6D-19L |
6D-21L |
6D-22L |
6D-24L |
6D-26L |
6D-27L |
6D-30L |
6D-32L |
6D-35L |
6D-36L |
6D-41L |
6D-46L |
6D-50L |
6D-55L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 19 | 28 | 34 | 14 | 16 | |
36.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 21 | 30 | 34 | 15 | 18 | |
36.37 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 22 | 32 | 34 | 15 | 18 | |
36.55 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 24 | 34.0 | 34 | 17 | 20 | |
40.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 26 | 37 | 35 | 19 | 22 | |
40.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 27 | 38 | 36 | 19 | 22 | |
46.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 42 | 39 | 21 | 25 | |
47.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 32 | 44 | 40 | 21 | 25 | |
53.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 35 | 48 | 40 | 23 | 25 | |
54.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 36 | 50 | 40 | 24 | 30 | |
69.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 41 | 55.5 | 44 | 27 | 35 | |
89.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 46 | 62.5 | 45 | 27 | 35 | |
107.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 50 | 67.5 | 48 | 27 | 38 | |
112.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 55 | 76.0 | 50 | 35 | 41 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali