Bussola punta cacciavite 3H-P

Bussola punta cacciavite 3H-P

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Phillips screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 9.5 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· Phillips screws: For No.2, No.3, and No.4.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3H-P2
3H-P3
3H-P4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Hex Wrench Tip Shape Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

9.85 €

1 Disponibile 9 giorni 52No.21725

11.36 €

1 Disponibile 9 giorni 53No.31924

12.18 €

1 Disponibile 9 giorni 55No.42026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Phillips (+) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Supporto tecnico