• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto sferico BJ30

Giunto sferico BJ30

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BJ30

Marca: MAEDAKINNZOKU

Prezzo: 24.68

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BJ30

Codice componente
BJ30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.68 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 44 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 19

Si trova sulla pagina di Giunto sferico BJ30, il codice articolo è il seguente: BJ30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BJ30.

Supporto tecnico