Manico cricchetto (tipo con impugnatura) RH33K (Codici componente)

Manico cricchetto (tipo con impugnatura) RH33K
9.5 mm insertion angle square ratchet handle.
[Features]
· Easy attaching and detaching of socket, and comes with socket holder unlikely to detach while working.
· Socket can be replaced with one-push operation.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RH33K

Codice componente
RH33K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.53 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 182 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 48

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto (tipo con impugnatura) RH33K, il codice articolo è il seguente: RH33K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RH33K.

Supporto tecnico