Codice articolo del costruttore: EX31-032
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 11.67 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Overall length (L dimension): 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EX31-032
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Prolunga oscillante EX31, il codice articolo è il seguente: EX31-032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX31-032.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall length (L dimension)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EX31-050 |
EX31-075 |
EX31-125 |
EX31-150 |
EX31-250 |
EX31-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | 9 giorni | 50 | ||
16.81 € | 1 | 5 giorni | 75 | ||
17.82 € | 1 | 9 giorni | 125 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 150 | ||
26.64 € | 1 | 9 giorni | 250 | ||
29.24 € | 1 | 5 giorni | 300 |