• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Prolunga oscillante EX41

Prolunga oscillante EX41
An extension bar used to extend a socket when operation with a handle is difficult in deep and narrow places.
[Features]
· Used to extend a socket when operation with a handle is not easy in a deep and narrow place or the like.
· Convex drive has been spherically machined, allowing it to be used even when tilted by 10°.
· 12.7 mm drive.
· In response to demand, more sizes have been added: now available in 5 types with overall length ranging from 75 to 400 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX41-075
EX41-125
EX41-150
EX41-250
EX41-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

15.98 €

1 5 giorni 75

16.98 €

1 9 giorni 125

17.91 €

1 5 giorni 150

25.30 €

1 9 giorni 250

46.28 €

1 9 giorni 400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 24

Supporto tecnico