Punta a fungo (tipo Gold)

Punta a fungo (tipo Gold)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TK521G
  • TK622G
  • TK635G
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· One tool that can be used for drilling, hole enlargement and chamfering holes of various sizes. (*Quantity: 1 piece)
· Made using cobalt HSS.
· A durable type with excellent cutting performance.
· Dimension display with laser marking.
· The hole dimensions are not erased.
· Tip angle 120°.
· Also works with stainless steel.
· Furthermore, punching is not required since thinning is applied.
· Positioning can also be done in one punch.
· Gold types feature a titanium coating.
· It prevents welding of chips and maintains stable cutting performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK521G
TK622G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensions for Each Level
(mm)

140.26 €

1 Disponibile 11 giorni 5,7,9,11,13,15,17,19,21

140.71 €

1 Disponibile 11 giorni 6,8,10,12,14,16,18,20,22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Steps 9 shank diameter(mm) 10 Step thickness(mm) 5

Supporto tecnico