Codice articolo del costruttore: SEX30-075
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 61.30 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SEX30-075
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 75 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 18 |
Si trova sulla pagina di Prolunga SUS SEX30-075, il codice articolo è il seguente: SEX30-075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEX30-075.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali