Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S3H-03 |
S3H-04 |
S3H-05 |
S3H-06 |
S3H-08 |
S3H-2.5 |
S3H-10 |
S3H-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.19 € | 1 | 9 giorni | 3 | 44 | 17 | 5.0 | ||
52.19 € | 1 | 9 giorni | 4 | 47 | 17 | 6 | ||
52.24 € | 1 | 9 giorni | 5 | 50 | 17 | 7.0 | ||
52.38 € | 1 | 9 giorni | 6 | 52 | 19 | 9.0 | ||
52.43 € | 1 | 9 giorni | 8 | 56 | 19 | 11.0 | ||
52.16 € | 1 | 9 giorni | 2.5 | 40 | 17 | 3.5 | ||
64.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 59 | 19 | 13.0 | ||
67.85 € | 1 | 9 giorni | 12 | 61 | 21 | 15 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali