Codice articolo del costruttore: NA23
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 16.50 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA23
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Overall length (L dimension)(mm) | 22 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA23, il codice articolo è il seguente: NA23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA23.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali