Codice articolo del costruttore: NA34
Marca: MAEDAKINNZOKU
Prezzo: 18.17 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA34
Single Product/Set Classification | Articolo singolo adattatore | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 9.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Overall length (L dimension)(mm) | 32 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 19 |
Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA34, il codice articolo è il seguente: NA34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA34.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali