Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NJ60S
Single Product/Set Classification | Articolo singolo giunto universale | Application | Per utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 19 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 |
Overall length (L dimension)(mm) | 93 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 44 |
Si trova sulla pagina di Giunto sferico per chiavi a percussione (tipo corto) NJ60S, il codice articolo è il seguente: NJ60S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ60S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali